Menü Keresés

Kézikerék 56.0 mm Betét M10 PA Szürke

Essentra cikkszám:

10635582

Gyártói cikkszám:

260561061335

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 9 3.179,6921 Ft
10 - 49 3.163,53 Ft
50 + 3.132,034 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

3.180 Ft

1 x 3.179,6921 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M10
Menethossz 11.0 mm
A csap anyaga Galvanizált vagy rozsdamentes acél
Gomb átmérője 56.0 mm
Teljes magasság 29.0 mm
Rögzítés típusa Anyacsavar
Szín Szürke
Kupak színe Szürke
Vámtarifaszám 3926909790
Gomb anyaga Poliamid
Illeszkedés kialakítása Betét

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot