Menü Keresés

Kézikerék 32.0 mm Belső menetes M6 PP

Essentra cikkszám:

10222621

Gyártói cikkszám:

264063261311

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 - 49 1.249,3451 Ft
50 + 1.243,1568 Ft
Standard csomagolás: 10

A következő szorzatának a rendelése 10

Teljes ár:

12.493 Ft

10 x 1.249,3451 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M6
A csap anyaga Sárgaréz
Rögzítés típusa Threaded Female
Kupak színe Szürke
Vámtarifaszám 3926909790
Gomb anyaga PP
Illeszkedés kialakítása Belső menetes

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot