Menü Keresés

Kézikerék 50.0 mm Belső menetes M10 PP

Essentra cikkszám:

10222676

Gyártói cikkszám:

264105018211

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 - 49 1.913,0849 Ft
50 + 1.903,6792 Ft
Standard csomagolás: 10

A következő szorzatának a rendelése 10

Teljes ár:

19.131 Ft

10 x 1.913,0849 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M10
A csap anyaga Sárgaréz
Rögzítés típusa Threaded Female
Kupak színe Piros
Vámtarifaszám 3926300090
Gomb anyaga PP
Illeszkedés kialakítása Belső menetes

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot