Menü Keresés

Kézikerék 40.0 mm Belső menetes M8 PP Fekete

Essentra cikkszám:

10364956

Gyártói cikkszám:

265084059911

3 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 - 49 1.069,8424 Ft
50 + 1.064,6809 Ft
Standard csomagolás: 10

A következő szorzatának a rendelése 10

Teljes ár:

10.698 Ft

10 x 1.069,8424 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M8
A csap anyaga Fém
Rögzítés típusa Threaded Female
Szín Fekete
Vámtarifaszám 3926909790
Gomb anyaga PP
Illeszkedés kialakítása Belső menetes

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot