Menü Keresés

Kézikerék 63.0 mm Belső menetes M12 PP Fekete

Essentra cikkszám:

10364970

Gyártói cikkszám:

265126359911

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 - 49 2.146,407 Ft
50 + 2.135,6459 Ft
Standard csomagolás: 10

A következő szorzatának a rendelése 10

Teljes ár:

21.464 Ft

10 x 2.146,407 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M12
A csap anyaga Fém
Rögzítés típusa Threaded Female
Szín Fekete
Vámtarifaszám 3926909790
Gomb anyaga PP
Illeszkedés kialakítása Belső menetes

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot