Menü Keresés

Kézikerék M5 25.0 mm PP Fekete

Essentra cikkszám:

10222737

Gyártói cikkszám:

266051059911

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 - 49 783,2349 Ft
50 - 999 779,1001 Ft
1000 + 771,3784 Ft
Standard csomagolás: 10

A következő szorzatának a rendelése 10

Teljes ár:

7.832 Ft

10 x 783,2349 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M5
A csap anyaga Acél
Rögzítés típusa Threaded Male
Szín Fekete
Kupak színe Fekete
Vámtarifaszám 3926909790
Gomb anyaga PP
Illeszkedés kialakítása Külső menetes

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot