Menü Keresés

Kézikerék 32.0 mm Külső menetes M6 PP

Essentra cikkszám:

10222768

Gyártói cikkszám:

266061618211

8 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 - 49 1.195,5531 Ft
50 + 1.189,5565 Ft
Standard csomagolás: 10

A következő szorzatának a rendelése 10

Teljes ár:

11.956 Ft

10 x 1.195,5531 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M6
A csap anyaga Acél
Rögzítés típusa Threaded Male
Kupak színe Piros
Vámtarifaszám 3926300090
Gomb anyaga PP
Illeszkedés kialakítása Külső menetes

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot