Menü Keresés

Kézikerék 40.0 mm Külső menetes M8 PP

Essentra cikkszám:

10222898

Gyártói cikkszám:

266081659911

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 - 49 1.016,0366 Ft
50 + 1.011,0806 Ft
Standard csomagolás: 10

A következő szorzatának a rendelése 10

Teljes ár:

10.160 Ft

10 x 1.016,0366 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M8
A csap anyaga Acél
Rögzítés típusa Threaded Male
Kupak színe Fekete
Vámtarifaszám 3926300090
Gomb anyaga PP
Illeszkedés kialakítása Külső menetes

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot