Menü Keresés

Kézikerék 40.0 mm Külső menetes M8 PP

Essentra cikkszám:

10222911

Gyártói cikkszám:

266082500911

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 - 49 1.338,8432 Ft
50 + 1.332,4357 Ft
Standard csomagolás: 10

A következő szorzatának a rendelése 10

Teljes ár:

13.388 Ft

10 x 1.338,8432 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M8
A csap anyaga Acél
Rögzítés típusa Threaded Male
Kupak színe Narancs
Vámtarifaszám 3926300090
Gomb anyaga PP
Illeszkedés kialakítása Külső menetes

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot