Menü Keresés

Kézikerék 50.0 mm Threaded Male M10 PP Fekete

Essentra cikkszám:

10637654

Gyártói cikkszám:

266102061311

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 - 49 1.674,1358 Ft
50 + 1.665,654 Ft
Standard csomagolás: 10

A következő szorzatának a rendelése 10

Teljes ár:

16.741 Ft

10 x 1.674,1358 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M10
Menethossz 20.0 mm
A csap anyaga Acél
Gomb átmérője 50.0 mm
Rögzítés típusa Threaded Male
Szín Fekete
Kupak színe Szürke
Vámtarifaszám 3926300090
Gomb anyaga PP
Illeszkedés kialakítása Külső menetes

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot