Menü Keresés

Kézikerék 50.0 mm Külső menetes M10 PP

Essentra cikkszám:

10223055

Gyártói cikkszám:

266104000911

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 - 49 1.823,5869 Ft
50 + 1.814,4823 Ft
Standard csomagolás: 10

A következő szorzatának a rendelése 10

Teljes ár:

18.236 Ft

10 x 1.823,5869 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M10
A csap anyaga Acél
Rögzítés típusa Threaded Male
Kupak színe Narancs
Vámtarifaszám 3926300090
Gomb anyaga PP
Illeszkedés kialakítása Külső menetes

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot