Menü Keresés

Kézikerék 50.0 mm Külső menetes M10 PP

Essentra cikkszám:

10223079

Gyártói cikkszám:

266104059911

1 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 - 49 1.482,6672 Ft
50 + 1.475,3288 Ft
Standard csomagolás: 10

A következő szorzatának a rendelése 10

Teljes ár:

14.827 Ft

10 x 1.482,6672 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M10
A csap anyaga Acél
Rögzítés típusa Threaded Male
Kupak színe Fekete
Vámtarifaszám 3926300090
Gomb anyaga PP
Illeszkedés kialakítása Külső menetes

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot