Menü Keresés

Kézikerék 63.0 mm Külső menetes M12 PP

Essentra cikkszám:

10223086

Gyártói cikkszám:

266123018211

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 - 49 2.415,4078 Ft
50 + 2.403,524 Ft
Standard csomagolás: 10

A következő szorzatának a rendelése 10

Teljes ár:

24.154 Ft

10 x 2.415,4078 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M12
A csap anyaga Acél
Rögzítés típusa Threaded Male
Kupak színe Piros
Vámtarifaszám 3926300090
Gomb anyaga PP
Illeszkedés kialakítása Külső menetes

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot