Menü Keresés

Puha érintésű kézikerék 43.0 mm Belső menetes M8 PP;TPE Szürke

Essentra cikkszám:

10365007

Gyártói cikkszám:

267084361339

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 9 2.721,1416 Ft
10 - 49 2.707,1904 Ft
50 + 2.680,1918 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

2.721 Ft

1 x 2.721,1416 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M8
A csap anyaga Sárgaréz
Rögzítés típusa Threaded Female
Szín Szürke
Kupak színe Szürke
Vámtarifaszám 3926909790
Gomb anyaga TPE
Illeszkedés kialakítása Belső menetes

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot