Menü Keresés

Puha érintésű kézikerék 43.0 mm Külső menetes M8 PP;TPE Fekete

Essentra cikkszám:

10223130

Gyártói cikkszám:

268081659939

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 9 2.628,029 Ft
10 - 49 2.617,6924 Ft
50 + 2.591,7205 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

2.628 Ft

1 x 2.628,029 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M8
A csap anyaga Acél
Rögzítés típusa Threaded Male
Szín Fekete
Kupak színe Fekete
Vámtarifaszám 3926300090
Gomb anyaga TPE
Illeszkedés kialakítása Külső menetes

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot