Menü Keresés

Puha érintésű kézikerék 43.0 mm Külső menetes M8 PP;TPE Fekete

Essentra cikkszám:

10223154

Gyártói cikkszám:

268082000939

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 9 2.705,6297 Ft
10 - 49 2.689,0773 Ft
50 + 2.662,503 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

2.706 Ft

1 x 2.705,6297 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M8
A csap anyaga Acél
Rögzítés típusa Threaded Male
Szín Fekete
Kupak színe Narancs
Vámtarifaszám 3926300090
Gomb anyaga TPE
Illeszkedés kialakítása Külső menetes

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot