Menü Keresés

Puha érintésű kézikerék 53.0 mm Külső menetes M10 PP;TPE Fekete

Essentra cikkszám:

10223215

Gyártói cikkszám:

268103000939

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 9 3.688,5616 Ft
10 - 49 3.670,9686 Ft
50 + 3.634,5642 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

3.689 Ft

1 x 3.688,5616 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M10
A csap anyaga Acél
Rögzítés típusa Threaded Male
Szín Fekete
Kupak színe Narancs
Vámtarifaszám 3926300090
Gomb anyaga TPE
Illeszkedés kialakítása Külső menetes

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot