Menü Keresés

Kézikerék 50.0 mm M8 30.0 mm Acél Fenol-kopolimer

Essentra cikkszám:

10246481

Gyártói cikkszám:

460564

23 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 - 99 2.806,074 Ft
100 + 1.238,0521 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 10

Teljes ár:

28.061 Ft

10 x 2.806,074 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M8
A csap anyaga Acél
Ágak száma 4
Rögzítés típusa Threaded Female
Szín Fekete
Vámtarifaszám 3926300090
Gomb anyaga Fenol-kopolimer
Illeszkedés kialakítása Csap

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot