Menü Keresés

Kézikerék 80.0 mm M12 35.0 mm Acél Fenolos

Essentra cikkszám:

10246504

Gyártói cikkszám:

460566

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 99 5.353,4004 Ft
100 + 2.201,4994 Ft
Standard csomagolás: 100

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

5.353 Ft

1 x 5.353,4004 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M12
A csap anyaga Acél
Ágak száma 4
Rögzítés típusa Threaded Female
Szín Fekete
Vámtarifaszám 3926300090
Gomb anyaga Fenolos
Illeszkedés kialakítása Csap

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot