Menü Keresés

Gomb bemélyedéssel 32.0 mm M6 (L)

Fekete M8-as csapszáras gomb átmérője 4 bemélyedéssel kiváló fogást és nagyfokú kényelmet biztosít beállítás közben.
Essentra cikkszám:

10251881

Gyártói cikkszám:

462051

540 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
20 - 199 1.733,103 Ft
200 + 825,2872 Ft
Standard csomagolás: 200

A következő szorzatának a rendelése 20

Teljes ár:

34.662 Ft

20 x 1.733,103 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M6
A csap anyaga Acél
Ágak száma 4
Rögzítés típusa Menetes szár
Szín Fekete
Vámtarifaszám 3926909790
Gomb anyaga Fenolos
Illeszkedés kialakítása Csap

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot