Menü Keresés

Kézikerék 32.0 mm M6 30.0 mm Acél Fenolos

Black M6 Male Knob has diameter with 4 lobes for excellent grip and comfort during adjustment.
Essentra cikkszám:

10251898

Gyártói cikkszám:

462052

90 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
20 - 199 864,7031 Ft
200 + 291,9076 Ft
Standard csomagolás: 200

A következő szorzatának a rendelése 20

Teljes ár:

17.294 Ft

20 x 864,7031 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M6
A csap anyaga Acél
Ágak száma 4
Rögzítés típusa Menetes szár
Szín Fekete
Vámtarifaszám 3926300090
Gomb anyaga Fenolos
Illeszkedés kialakítása Csap

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot