Menü Keresés

Gomb bemélyedéssel 40.0 mm M8 (L)

Fekete M8 csapszáras gomb átmérője 4 bemélyedéssel kiváló fogást és nagyfokú kényelmet biztosít beállítás közben.
Essentra cikkszám:

10251904

Gyártói cikkszám:

462053

125 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
25 - 124 1.213,6184 Ft
125 + 410,3994 Ft
Standard csomagolás: 125

A következő szorzatának a rendelése 25

Teljes ár:

30.340 Ft

25 x 1.213,6184 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M8
A csap anyaga Acél
Ágak száma 4
Rögzítés típusa Menetes szár
Szín Fekete
Vámtarifaszám 3926909790
Gomb anyaga Fenolos
Illeszkedés kialakítása Csap

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot