Menü Keresés

Kézikerék 32.0 mm M6 15.0 mm Acél Fenolos

Black M6 Male Knob has diameter with 7 lobes for excellent grip and comfort during adjustment.
Essentra cikkszám:

10251942

Gyártói cikkszám:

462057

216 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
20 - 199 966,8493 Ft
200 + 325,5094 Ft
Standard csomagolás: 200

A következő szorzatának a rendelése 20

Teljes ár:

19.337 Ft

20 x 966,8493 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M6
A csap anyaga Acél
Ágak száma 7
Rögzítés típusa Threaded Male
Szín Fekete
Vámtarifaszám 3926909790
Gomb anyaga Fenolos
Illeszkedés kialakítása Csap

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot