Menü Keresés

Kézikerék 50.0 mm M8 30.0 mm Acél Fenolos

Black M8 Male Knob has diameter with 7 lobes for excellent grip and comfort during adjustment.
Essentra cikkszám:

10251997

Gyártói cikkszám:

462062

46 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
8 - 79 1.891,222 Ft
80 + 635,0769 Ft
Standard csomagolás: 80

A következő szorzatának a rendelése 8

Teljes ár:

15.130 Ft

8 x 1.891,222 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M8
A csap anyaga Acél
Ágak száma 7
Rögzítés típusa Threaded Male
Szín Fekete
Vámtarifaszám 3926909790
Gomb anyaga Fenolos
Illeszkedés kialakítása Csap

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot