Menü Keresés

Kézikerék 50.0 mm M10 30.0 mm Acél Fenolos

Black M10 Male Knob has diameter with 7 lobes for excellent grip and comfort during adjustment.
Essentra cikkszám:

10252000

Gyártói cikkszám:

462063

76 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
8 - 79 2.103,6052 Ft
80 + 707,6611 Ft
Standard csomagolás: 80

A következő szorzatának a rendelése 8

Teljes ár:

16.829 Ft

8 x 2.103,6052 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M10
A csap anyaga Acél
Ágak száma 7
Rögzítés típusa Threaded Male
Szín Fekete
Vámtarifaszám 3926909790
Gomb anyaga Fenolos
Illeszkedés kialakítása Csap

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot