Menü Keresés

Kézikerék 63.0 mm M8 20.0 mm Acél Fenolos

Black M8 Male Knob has diameter with 7 lobes for excellent grip and comfort during adjustment.
Essentra cikkszám:

10252017

Gyártói cikkszám:

462064

15 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
5 - 49 3.216,0888 Ft
50 + 1.080,9561 Ft
Standard csomagolás: 50

A következő szorzatának a rendelése 5

Teljes ár:

16.080 Ft

5 x 3.216,0888 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M8
A csap anyaga Acél
Ágak száma 7
Rögzítés típusa Threaded Male
Szín Fekete
Vámtarifaszám 3926300090
Gomb anyaga Fenolos
Illeszkedés kialakítása Csap

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot