Menü Keresés

Kézikerék 63.0 mm M12 25.0 mm Acél Fenolos

Black M12 Male Knob has diameter with 7 lobes for excellent grip and comfort during adjustment.
Essentra cikkszám:

10252031

Gyártói cikkszám:

462066

230 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
4 - 39 3.023,9326 Ft
40 + 1.017,242 Ft
Standard csomagolás: 40

A következő szorzatának a rendelése 4

Teljes ár:

12.096 Ft

4 x 3.023,9326 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M12
A csap anyaga Acél
Ágak száma 7
Rögzítés típusa Threaded Male
Szín Fekete
Vámtarifaszám 3926909790
Gomb anyaga Fenolos
Illeszkedés kialakítása Csap

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot