Menü Keresés

Kézikerék 50.0 mm M10 25.0 mm Acél PA

Black M10 Male Knob has diameter with 6 lobes for excellent grip and comfort during adjustment.
Essentra cikkszám:

10257395

Gyártói cikkszám:

465428

28 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
15 - 149 843,841 Ft
150 + 304,246 Ft
Standard csomagolás: 150

A következő szorzatának a rendelése 15

Teljes ár:

12.658 Ft

15 x 843,841 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M10
A csap anyaga Acél
Ágak száma 6
Rögzítés típusa Threaded Male
Szín Fekete
Vámtarifaszám 3926300090
Gomb anyaga PA
Illeszkedés kialakítása Csap

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot