Menü Keresés

Gomb bemélyedéssel 30.0 mm M8 (L)

Fekete M8 csapszáras gomb átmérője 6 bemélyedéssel kiváló fogást és nagyfokú kényelmet biztosít beállítás közben.
Essentra cikkszám:

10257401

Gyártói cikkszám:

465429

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
50 - 499 488,5395 Ft
500 + 149,0857 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 50

Teljes ár:

24.427 Ft

50 x 488,5395 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M8
A csap anyaga Acél
Ágak száma 6
Rögzítés típusa Threaded Male
Szín Fekete
Vámtarifaszám 3926300090
Gomb anyaga PA
Illeszkedés kialakítása Csap

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot