Menü Keresés

Kézikerék 50.0 mm M8 20.0 mm Acél PA

Fekete M8 csapszáras gomb átmérője 6 bemélyedéssel kiváló fogást és nagyfokú kényelmet biztosít beállítás közben.
Essentra cikkszám:

10257432

Gyártói cikkszám:

465432

27 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
25 - 249 1.137,398 Ft
250 + 411,407 Ft
Standard csomagolás: 250

A következő szorzatának a rendelése 25

Teljes ár:

28.435 Ft

25 x 1.137,398 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M8
A csap anyaga Acél
Ágak száma 6
Rögzítés típusa Threaded Male
Szín Fekete
Vámtarifaszám 3926300090
Gomb anyaga PA
Illeszkedés kialakítása Csap

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot