Menü Keresés

Puha érintésű gomb 28.0 mm M5 10.0 mm Acél TPE

Essentra cikkszám:

10271308

Gyártói cikkszám:

491317

10 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 + 442,2403 Ft
Standard csomagolás: 10

A következő szorzatának a rendelése 10

Teljes ár:

4.422 Ft

10 x 442,2403 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M5
A csap anyaga Acél
Ágak száma 5
Rögzítés típusa Threaded Female
Szín Fekete
Kupak színe Natúr
Vámtarifaszám 3926909790
Gomb anyaga TPE
Illeszkedés kialakítása Csavar

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot