Menü Keresés

Puha érintésű gomb 40.0 mm M6 25.0 mm Acél TPE

Essentra cikkszám:

10271384

Gyártói cikkszám:

491325

238 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 + 590,3982 Ft
Standard csomagolás: 10

A következő szorzatának a rendelése 10

Teljes ár:

5.904 Ft

10 x 590,3982 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M6
A csap anyaga Acél
Ágak száma 5
Rögzítés típusa Threaded Male
Szín Fekete
Kupak színe Natúr
Vámtarifaszám 3926909790
Gomb anyaga TPE
Illeszkedés kialakítása Csavar

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot