Menü Keresés

Puha érintésű gomb 40.0 mm M8 16.0 mm Acél TPE

Essentra cikkszám:

10271391

Gyártói cikkszám:

491326

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 + 498,8735 Ft
Standard csomagolás: 10

A következő szorzatának a rendelése 10

Teljes ár:

4.989 Ft

10 x 498,8735 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M8
A csap anyaga Acél
Ágak száma 5
Rögzítés típusa Threaded Male
Szín Fekete
Kupak színe Natúr
Vámtarifaszám 3926300090
Gomb anyaga TPE
Illeszkedés kialakítása Csavar

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot