Menü Keresés

Kézikerék 28.0 mm M6 9.0 mm PP

Essentra cikkszám:

10275245

Gyártói cikkszám:

493904

253 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 - 99 840,1589 Ft
100 + 702,0369 Ft
Standard csomagolás: 10

A következő szorzatának a rendelése 10

Teljes ár:

8.402 Ft

10 x 840,1589 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M6
Ágak száma 5
Rögzítés típusa Threaded Through Hole
Szín Fekete
Vámtarifaszám 3926300090
Gomb anyaga PP
Illeszkedés kialakítása Betét

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot