Menü Keresés

Kézikerék 40.0 mm M6 25.0 mm Rozsdamentes acél PP

Essentra cikkszám:

10275276

Gyártói cikkszám:

493907

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 - 99 1.077,6188 Ft
100 + 900,4983 Ft
Standard csomagolás: 10

A következő szorzatának a rendelése 10

Teljes ár:

10.776 Ft

10 x 1.077,6188 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M6
A csap anyaga Rozsdamentes acél
Ágak száma 5
Rögzítés típusa Threaded Male
Szín Fekete
Vámtarifaszám 3926300090
Gomb anyaga PP
Illeszkedés kialakítása Csap

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot