Menü Keresés

Kézikerék 60.0 mm M10 25.0 mm Rozsdamentes acél PP

Essentra cikkszám:

10275481

Gyártói cikkszám:

493928

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 - 99 2.024,6392 Ft
100 + 1.701,997 Ft
Standard csomagolás: 10

A következő szorzatának a rendelése 10

Teljes ár:

20.246 Ft

10 x 2.024,6392 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M10
A csap anyaga Rozsdamentes acél
Ágak száma 5
Rögzítés típusa Threaded Male
Szín Fekete
Vámtarifaszám 3926300090
Gomb anyaga PP
Illeszkedés kialakítása Csap

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot