Menü Keresés

Kézikerék 60.0 mm M10 25.0 mm Acél PP

Essentra cikkszám:

10275498

Gyártói cikkszám:

493929

2 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 - 99 1.398,1412 Ft
100 + 1.161,1818 Ft
Standard csomagolás: 10

A következő szorzatának a rendelése 10

Teljes ár:

13.981 Ft

10 x 1.398,1412 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M10
A csap anyaga Acél
Ágak száma 5
Rögzítés típusa Threaded Male
Szín Fekete
Vámtarifaszám 3926300090
Gomb anyaga PP
Illeszkedés kialakítása Csap

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot