Menü Keresés

Kézikerék 60.0 mm M8 20.0 mm Acél PA

Standard marokcsavarok csapokkal és belső menettel a maximális erősség érdekében.
Essentra cikkszám:

10280454

Gyártói cikkszám:

497473

85 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
25 - 249 2.422,51 Ft
250 + 668,1076 Ft
Standard csomagolás: 250

A következő szorzatának a rendelése 25

Teljes ár:

60.563 Ft

25 x 2.422,51 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M8
A csap anyaga Acél
Ágak száma 3
Rögzítés típusa Threaded Male
Szín Fekete
Vámtarifaszám 3926300090
Gomb anyaga PA
Illeszkedés kialakítása Csap

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot