Menü Keresés

Kézikerék 40.0 mm M6 20.0 mm Acél PA

Black M6 Male Knob has diameter with 4 lobes for excellent grip and comfort during adjustment.
Essentra cikkszám:

10280614

Gyártói cikkszám:

497489

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
50 - 499 1.877,4452 Ft
500 + 478,5204 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 50

Teljes ár:

93.872 Ft

50 x 1.877,4452 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M6
A csap anyaga Acél
Ágak száma 4
Rögzítés típusa Threaded Male
Szín Fekete
Vámtarifaszám 3926300090
Gomb anyaga PA
Illeszkedés kialakítása Csap

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot