Menü Keresés

Kézikerék 40.0 mm M8 20.0 mm Acél PA

Fekete M8 csapszáras gomb átmérője 6 bemélyedéssel kiváló fogást és nagyfokú kényelmet biztosít beállítás közben.
Essentra cikkszám:

10280683

Gyártói cikkszám:

497496

550 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
50 - 499 1.574,6315 Ft
500 + 435,6131 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 50

Teljes ár:

78.732 Ft

50 x 1.574,6315 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M8
A csap anyaga Acél
Ágak száma 6
Rögzítés típusa Threaded Male
Szín Fekete
Vámtarifaszám 3926300090
Gomb anyaga PA
Illeszkedés kialakítása Csap

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot