Menü Keresés

Kézikerék 63.0 mm Belső menetes M12 Fenolos Fekete

Essentra cikkszám:

10400791

Gyártói cikkszám:

535013059999

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 - 49 1.729,4201 Ft
50 + 1.391,1975 Ft
Standard csomagolás: 10

A következő szorzatának a rendelése 10

Teljes ár:

17.294 Ft

10 x 1.729,4201 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M12
A csap anyaga Sárgaréz
Rögzítés típusa Threaded Female
Szín Fekete
Vámtarifaszám 3926909790
Gomb anyaga Fenolos
Illeszkedés kialakítása Belső menetes

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot