Menü Keresés

Kézikerék 32.0 mm Belső menetes M6 Fenolos Fekete

Essentra cikkszám:

10400807

Gyártói cikkszám:

535015059999

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 - 49 1.318,1561 Ft
50 - 999 768,6539 Ft
1000 + 541,3422 Ft
Standard csomagolás: 10

A következő szorzatának a rendelése 10

Teljes ár:

13.182 Ft

10 x 1.318,1561 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M6
A csap anyaga Sárgaréz
Rögzítés típusa Threaded Female
Szín Fekete
Vámtarifaszám 3926909790
Gomb anyaga Fenolos
Illeszkedés kialakítása Belső menetes

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot