10002186
CRLCBSR-5-01
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1000 - 9999 | 55,0652 Ft |
10000 + | 44,5505 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Szín | Natúr |
---|---|
Furat „A” rögzítés típus | Bepattanós, fix |
Furat „B” rögzítés típus | Bepattanós, fix |
Furatátmérő „A” | 4.0 mm |
Furatátmérő „A” | 0.157 in |
Zárófej magassága „A” | 10.0 mm |
Zárófej magassága „A” | 0.394 in |
Zárófej magassága „B” | 1.5 mm |
Zárófej magassága „B” | 0.059 in |
Panelvastagság A tartomány | 1.6 mm |
Panelvastagság A tartomány | 0.063 in |
Panelvastagság B tartomány | 0.8 - 1.2 mm |
Panelvastagság B tartomány | 0.030 - 0.047 in |
Távtartó hossza | 8.0 mm |
Távtartó hossza | 0.315 in |
Teljes anyag | Poliamid 6/6 |
Anyag gyúlékonysági szabványa | UL94 V-2 |
Stílus | 2 |