Menü Keresés

Hegeszthető hengerzsanérok

Raktáron

Az acél, alumínium és rozsdamentes acél hegeszthető zsanérokra rendkívül egyszerű kivitel jellemző. Az acélzsanérok acélból és sárgarézből készült csappal is kaphatók, és igen széles körben alkalmazhatók. Zsírzófejjel és zsírzófej nélkül, 2 különböző típusban rendelhetők. Az alumíniumból készült változatot rozsdamentes acél alátétekkel szállítjuk, szintén 2 különböző típus rendelhető

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
26 találat
Termék SKU-információk
Essentra Part Number Ártartomány Elérhetőség Csapszeg átmérője Teljes átmérő Teljes hossz Anyag Teljes szélesség Megveszem
1.283,6137 Ft - 3.566,0356 Ft 134 Raktáron
6.0 mm
10.0 mm
60.0 mm
Alumínium
11.9 mm
627,6092 Ft - 2.027,338 Ft Gyártás alatt
8.0 mm
13.0 mm
80.0 mm
Acél
15.5 mm
1.376,2743 Ft - 4.553,7133 Ft 11 Raktáron
10.0 mm
16.0 mm
100.0 mm
Acél
19.6 mm
440,111 Ft - 1.517,9043 Ft 198 Raktáron
5.0 mm
8.0 mm
50.0 mm
Acél
10.0 mm
469,4371 Ft - 1.632,267 Ft Gyártás alatt
5.0 mm
8.0 mm
40.0 mm
Acél
10.0 mm
1.595,8918 Ft - 5.208,6993 Ft Gyártás alatt
10.0 mm
16.0 mm
120.0 mm
Acél
19.6 mm
1.760,4029 Ft - 4.886,4046 Ft 106 Raktáron
6.0 mm
10.0 mm
60.0 mm
304 Rozsdamentes acél
11.9 mm
974,3338 Ft - 3.170,9646 Ft 58 Raktáron
10.0 mm
16.0 mm
100.0 mm
Acél
19.6 mm
1.584,3502 Ft - 5.499,8043 Ft Gyártás alatt
8.0 mm
13.0 mm
80.0 mm
Alumínium
15.5 mm
498,7769 Ft - 1.715,4399 Ft Gyártás alatt
6.0 mm
11.5 mm
70.0 mm
Acél
13.2 mm
498,7769 Ft - 1.715,4398 Ft 32 Raktáron
5.0 mm
8.0 mm
50.0 mm
Acél
10.0 mm
2.933,9956 Ft - 8.140,542 Ft 47 Raktáron
13.0 mm
20.0 mm
150.0 mm
Acél
25.4 mm
4.839,1672 Ft - 15.854,8234 Ft 268 Raktáron
10.0 mm
16.0 mm
120.0 mm
304 Rozsdamentes acél
19.6 mm
440,0972 Ft - 1.226,7993 Ft Gyártás alatt
5.0 mm
8.0 mm
40.0 mm
Acél
10.0 mm
2.200,5001 Ft - 6.092,4108 Ft 71 Raktáron
13.0 mm
20.0 mm
150.0 mm
Acél
25.4 mm
1.875,2429 Ft - 6.092,4108 Ft 45 Raktáron
8.0 mm
13.0 mm
80.0 mm
304 Rozsdamentes acél
15.5 mm
1.124,2504 Ft - 3.659,6051 Ft 2 Raktáron
10.0 mm
16.0 mm
120.0 mm
Acél
19.6 mm
528,1167 Ft - 1.829,8025 Ft 25 Raktáron
6.0 mm
10.0 mm
60.0 mm
Acél
11.9 mm
3.576,5418 Ft - 9.356,945 Ft 19 Raktáron
13.0 mm
20.0 mm
180.0 mm
Acél
25.4 mm
586,7964 Ft - 2.027,338 Ft Gyártás alatt
6.0 mm
11.5 mm
70.0 mm
Acél
13.2 mm
  • / 2
Hegeszthető diópántok 60.0 mm 10.0 mm Alumínium

10340882

Ártartomány
3.566 Ft - 1.283 Ft

Készletszintek
134 Raktáron
Tulajdonságok
  • Teljes átmérő
    10.0 mm
  • Teljes hossz
    60.0 mm
  • Teljes szélesség
    11.9 mm
  • Csapszeg átmérője
    6.0 mm
  • Termék anyaga
    Alumínium
Hegeszthető diópántok 80.0 mm 13.0 mm Acél

10340837

Ártartomány
2.027 Ft - 627 Ft

Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • Teljes átmérő
    13.0 mm
  • Teljes hossz
    80.0 mm
  • Teljes szélesség
    15.5 mm
  • Csapszeg átmérője
    8.0 mm
  • Termék anyaga
    Acél
Hegeszthető diópántok 100.0 mm 16.0 mm Acél

10340875

Ártartomány
4.553 Ft - 1.376 Ft

Készletszintek
11 Raktáron
Tulajdonságok
  • Teljes átmérő
    16.0 mm
  • Teljes hossz
    100.0 mm
  • Teljes szélesség
    19.6 mm
  • Csapszeg átmérője
    10.0 mm
  • Termék anyaga
    Acél
Hegeszthető diópántok 50.0 mm 8.0 mm Acél

10340936

Ártartomány
1.517 Ft - 440 Ft

Készletszintek
198 Raktáron
Tulajdonságok
  • Teljes átmérő
    8.0 mm
  • Teljes hossz
    50.0 mm
  • Teljes szélesség
    10.0 mm
  • Csapszeg átmérője
    5.0 mm
  • Termék anyaga
    Acél
Hegeszthető diópántok 40.0 mm 8.0 mm Acél

10340974

Ártartomány
1.632 Ft - 469 Ft

Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • Teljes átmérő
    8.0 mm
  • Teljes hossz
    40.0 mm
  • Teljes szélesség
    10.0 mm
  • Csapszeg átmérője
    5.0 mm
  • Termék anyaga
    Acél
Hegeszthető diópántok 120.0 mm 16.0 mm Acél

10341018

Ártartomány
5.208 Ft - 1.595 Ft

Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • Teljes átmérő
    16.0 mm
  • Teljes hossz
    120.0 mm
  • Teljes szélesség
    19.6 mm
  • Csapszeg átmérője
    10.0 mm
  • Termék anyaga
    Acél
Hegeszthető diópántok 60.0 mm 10.0 mm 304 Rozsdamentes acél

10341056

Ártartomány
4.886 Ft - 1.760 Ft

Készletszintek
106 Raktáron
Tulajdonságok
  • Teljes átmérő
    10.0 mm
  • Teljes hossz
    60.0 mm
  • Teljes szélesség
    11.9 mm
  • Csapszeg átmérője
    6.0 mm
  • Termék anyaga
    Rozsdamentes acél
Hegeszthető diópántok 100.0 mm 16.0 mm Acél

10340844

Ártartomány
3.170 Ft - 974 Ft

Készletszintek
58 Raktáron
Tulajdonságok
  • Teljes átmérő
    16.0 mm
  • Teljes hossz
    100.0 mm
  • Teljes szélesség
    19.6 mm
  • Csapszeg átmérője
    10.0 mm
  • Termék anyaga
    Acél
Hegeszthető diópántok 80.0 mm 13.0 mm Alumínium

10340899

Ártartomány
5.499 Ft - 1.584 Ft

Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • Teljes átmérő
    13.0 mm
  • Teljes hossz
    80.0 mm
  • Teljes szélesség
    15.5 mm
  • Csapszeg átmérője
    8.0 mm
  • Termék anyaga
    Alumínium
Hegeszthető diópántok 70.0 mm 11.5 mm Acél

10340943

Ártartomány
1.715 Ft - 498 Ft

Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • Teljes átmérő
    11.5 mm
  • Teljes hossz
    70.0 mm
  • Teljes szélesség
    13.2 mm
  • Csapszeg átmérője
    6.0 mm
  • Termék anyaga
    Acél
Hegeszthető diópántok 50.0 mm 8.0 mm Acél

10340981

Ártartomány
1.715 Ft - 498 Ft

Készletszintek
32 Raktáron
Tulajdonságok
  • Teljes átmérő
    8.0 mm
  • Teljes hossz
    50.0 mm
  • Teljes szélesség
    10.0 mm
  • Csapszeg átmérője
    5.0 mm
  • Termék anyaga
    Acél
Hegeszthető diópántok 150.0 mm 20.0 mm Acél

10341025

Ártartomány
8.140 Ft - 2.933 Ft

Készletszintek
47 Raktáron
Tulajdonságok
  • Teljes átmérő
    20.0 mm
  • Teljes hossz
    150.0 mm
  • Teljes szélesség
    25.4 mm
  • Csapszeg átmérője
    13.0 mm
  • Termék anyaga
    Acél
Hegeszthető diópántok 120.0 mm 16.0 mm 304 Rozsdamentes acél

10341063

Ártartomány
15.854 Ft - 4.839 Ft

Készletszintek
268 Raktáron
Tulajdonságok
  • Teljes átmérő
    16.0 mm
  • Teljes hossz
    120.0 mm
  • Teljes szélesség
    19.6 mm
  • Csapszeg átmérője
    10.0 mm
  • Termék anyaga
    Rozsdamentes acél
Hegeszthető diópántok 40.0 mm 8.0 mm Acél

10340813

Ártartomány
1.226 Ft - 440 Ft

Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • Teljes átmérő
    8.0 mm
  • Teljes hossz
    40.0 mm
  • Teljes szélesség
    10.0 mm
  • Csapszeg átmérője
    5.0 mm
  • Termék anyaga
    Acél
Hegeszthető diópántok 150.0 mm 20.0 mm Acél

10340851

Ártartomány
6.092 Ft - 2.200 Ft

Készletszintek
71 Raktáron
Tulajdonságok
  • Teljes átmérő
    20.0 mm
  • Teljes hossz
    150.0 mm
  • Teljes szélesség
    25.4 mm
  • Csapszeg átmérője
    13.0 mm
  • Termék anyaga
    Acél
Hegeszthető diópántok 80.0 mm 13.0 mm 304 Rozsdamentes acél

10340905

Ártartomány
6.092 Ft - 1.875 Ft

Készletszintek
45 Raktáron
Tulajdonságok
  • Teljes átmérő
    13.0 mm
  • Teljes hossz
    80.0 mm
  • Teljes szélesség
    15.5 mm
  • Csapszeg átmérője
    8.0 mm
  • Termék anyaga
    Rozsdamentes acél
Hegeszthető diópántok 120.0 mm 16.0 mm Acél

10340950

Ártartomány
3.659 Ft - 1.124 Ft

Készletszintek
2 Raktáron
Tulajdonságok
  • Teljes átmérő
    16.0 mm
  • Teljes hossz
    120.0 mm
  • Teljes szélesség
    19.6 mm
  • Csapszeg átmérője
    10.0 mm
  • Termék anyaga
    Acél
Hegeszthető diópántok 60.0 mm 10.0 mm Acél

10340998

Ártartomány
1.829 Ft - 528 Ft

Készletszintek
25 Raktáron
Tulajdonságok
  • Teljes átmérő
    10.0 mm
  • Teljes hossz
    60.0 mm
  • Teljes szélesség
    11.9 mm
  • Csapszeg átmérője
    6.0 mm
  • Termék anyaga
    Acél
Hegeszthető diópántok 180.0 mm 20.0 mm Acél

10214985

Ártartomány
9.356 Ft - 3.576 Ft

Készletszintek
19 Raktáron
Tulajdonságok
  • Teljes átmérő
    20.0 mm
  • Teljes hossz
    180.0 mm
  • Teljes szélesség
    25.4 mm
  • Csapszeg átmérője
    13.0 mm
  • Termék anyaga
    Acél
Hegeszthető diópántok 70.0 mm 11.5 mm Acél

10341001

Ártartomány
2.027 Ft - 586 Ft

Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • Teljes átmérő
    11.5 mm
  • Teljes hossz
    70.0 mm
  • Teljes szélesség
    13.2 mm
  • Csapszeg átmérője
    6.0 mm
  • Termék anyaga
    Acél
Hegeszthető diópántok 120.0 mm 16.0 mm Alumínium

10341049

Ártartomány
5.011 Ft - 1.820 Ft

Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • Teljes átmérő
    16.0 mm
  • Teljes hossz
    120.0 mm
  • Teljes szélesség
    19.6 mm
  • Csapszeg átmérője
    10.0 mm
  • Termék anyaga
    Alumínium
Hegeszthető diópántok 80.0 mm 13.0 mm Acél

10340868

Ártartomány
3.566 Ft - 1.026 Ft

Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • Teljes átmérő
    13.0 mm
  • Teljes hossz
    80.0 mm
  • Teljes szélesség
    15.5 mm
  • Csapszeg átmérője
    8.0 mm
  • Termék anyaga
    Acél
Hegeszthető diópántok 100.0 mm 16.0 mm 304 Rozsdamentes acél

10340912

Ártartomány
11.394 Ft - 3.493 Ft

Készletszintek
88 Raktáron
Tulajdonságok
  • Teljes átmérő
    16.0 mm
  • Teljes hossz
    100.0 mm
  • Teljes szélesség
    19.6 mm
  • Csapszeg átmérője
    10.0 mm
  • Termék anyaga
    Rozsdamentes acél
Hegeszthető diópántok 180.0 mm 20.0 mm Acél

10340967

Ártartomány
7.329 Ft - 2.640 Ft

Készletszintek
171 Raktáron
Tulajdonságok
  • Teljes átmérő
    20.0 mm
  • Teljes hossz
    180.0 mm
  • Teljes szélesség
    25.4 mm
  • Csapszeg átmérője
    13.0 mm
  • Termék anyaga
    Acél
Hegeszthető diópántok 60.0 mm 10.0 mm Acél

10340820

Ártartomány
1.632 Ft - 586 Ft

Készletszintek
680 Raktáron
Tulajdonságok
  • Teljes átmérő
    10.0 mm
  • Teljes hossz
    60.0 mm
  • Teljes szélesség
    11.9 mm
  • Csapszeg átmérője
    6.0 mm
  • Termék anyaga
    Acél
Hegeszthető diópántok 60.0 mm 10.0 mm Rozsdamentes acél

10352540

Ártartomány
12.956 Ft - 5.331 Ft

Készletszintek
48 Raktáron
Tulajdonságok
  • Teljes átmérő
    10.0 mm
  • Teljes hossz
    60.0 mm
  • Teljes szélesség
    12.0 mm
  • Csapszeg átmérője
    6.0 mm
  • Termék anyaga
    304 Rozsdamentes acél