A menetes lapos kiemelőpánt két hengerelt acélból készült, legömbölyített végű darabból áll. Ideálisan használható ipari egységek keretére csavarozva
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Csapszeg átmérője | Teljes hossz | Anyag | Teljes vastagság | Teljes szélesség | Megveszem | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.984,488 Ft - 7.556,2396 Ft | Gyártás alatt |
0.268 in
6.8 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Rozsdamentes acél
|
0.354 in
9.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
|||||
2.579,7115 Ft - 6.199,8106 Ft | Gyártás alatt |
0.394 in
10.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Rozsdamentes acél
|
0.118 in
3.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||||
3.250,7968 Ft - 7.802,2232 Ft | 3 Raktáron |
0.394 in
10.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Rozsdamentes acél
|
0.118 in
3.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||||
Gyártás alatt |
0.394 in
10.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Acél
|
0.118 in
3.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||||||
5.702,8475 Ft - 6.900,4455 Ft | Gyártás alatt |
0.268 in
6.8 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
Rozsdamentes acél
|
0.354 in
9.0 mm
|
5.512 in
140.0 mm
|
|||||
3.250,7968 Ft - 7.802,2232 Ft | 5 Raktáron |
0.394 in
10.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Rozsdamentes acél
|
0.118 in
3.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||||
7.574,8072 Ft - 9.165,5167 Ft | 34 Raktáron |
0.268 in
6.8 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
Rozsdamentes acél
|
0.354 in
9.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
|||||
Gyártás alatt |
0.394 in
10.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Acél
|
0.118 in
3.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||||||
10100967 | 12.869,8989 Ft - 30.274,9152 Ft | Gyártás alatt |
|
2.362 in
60.0 mm
|
Rozsdamentes acél
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||||
12.869,8989 Ft - 30.274,9152 Ft | Gyártás alatt |
|
2.362 in
60.0 mm
|
Rozsdamentes acél
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz