A negyed fordulatos rugós zárak ideálisak kapcsolószekrényekhez és dobozokhoz. Hét fejforma és hat fogási tartomány áll rendelkezésre, valamint kétféle anyagból (rozsdamentes acél és cinköntvény) választhat kivitelt. Ennél a terméknél számtalan variáció áll rendelkezésre.
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Maximális megfogás | Befejezés | Anyag | Kulcs típusa | Megveszem | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.355,2824 Ft - 13.260,1905 Ft | Gyártás alatt |
0.965 in
24.5 mm
|
Krómozott
|
Rozsdamentes acél
|
5 mm dupla bites kulcs
|
||||||
5.355,2824 Ft - 13.260,1905 Ft | Gyártás alatt |
1.122 in
28.5 mm
|
Krómozott
|
Rozsdamentes acél
|
7 mm háromszög kulcs
|
||||||
5.355,2824 Ft - 13.260,1905 Ft | Gyártás alatt |
0.728 in
18.5 mm
|
Krómozott
|
Rozsdamentes acél
|
5 mm dupla bites kulcs
|
||||||
5.355,2824 Ft - 13.260,1905 Ft | Gyártás alatt |
0.728 in
18.5 mm
|
Krómozott
|
Rozsdamentes acél
|
7 mm háromszög kulcs
|
||||||
5.355,2824 Ft - 13.260,1905 Ft | Gyártás alatt |
0.965 in
24.5 mm
|
Krómozott
|
Rozsdamentes acél
|
5 mm dupla bites kulcs
|
||||||
5.355,2824 Ft - 13.260,1905 Ft | Gyártás alatt |
0.965 in
24.5 mm
|
Krómozott
|
Rozsdamentes acél
|
7 mm háromszög kulcs
|
||||||
5.355,2824 Ft - 13.260,1905 Ft | Gyártás alatt |
0.965 in
24.5 mm
|
Krómozott
|
Rozsdamentes acél
|
7 mm háromszög kulcs
|
||||||
5.355,2824 Ft - 13.260,1905 Ft | Gyártás alatt |
0.728 in
18.5 mm
|
Krómozott
|
Rozsdamentes acél
|
7 mm háromszög kulcs
|
||||||
5.355,2824 Ft - 13.260,1905 Ft | Gyártás alatt |
1.122 in
28.5 mm
|
Krómozott
|
Rozsdamentes acél
|
5 mm dupla bites kulcs
|
||||||
5.355,2824 Ft - 13.260,1905 Ft | Gyártás alatt |
1.122 in
28.5 mm
|
Krómozott
|
Rozsdamentes acél
|
7 mm háromszög kulcs
|
||||||
5.355,2824 Ft - 13.260,1905 Ft | Gyártás alatt |
0.728 in
18.5 mm
|
Krómozott
|
Rozsdamentes acél
|
5 mm dupla bites kulcs
|
||||||
20061579 | 5.355,2824 Ft - 13.260,1905 Ft | Gyártás alatt |
1.122 in
28.5 mm
|
Krómozott
|
Rozsdamentes acél
|
5 mm dupla bites kulcs
|
|||||
12.747,6245 Ft - 95.338,6502 Ft | Gyártás alatt |
0.965 in
24.5 mm
|
Rozsdamentes acél
|
Cinkötvözet
|
Eltérő kulcsos
|
||||||
965,3936 Ft - 2.588,7548 Ft | 4 Raktáron |
1.122 in
28.5 mm
|
Krómozott
|
Cinköntvény
|
Hornyolt kulcs
|
||||||
965,3936 Ft - 2.588,7547 Ft | Gyártás alatt |
0.728 in
18.5 mm
|
Krómozott
|
Cinköntvény
|
8 mm négyzetes kulcs
|
||||||
553,5452 Ft - 608,8997 Ft | 72 Raktáron |
0.571 in
14.5 mm
|
Krómozott
|
Cinköntvény
|
5 mm dupla bites kulcs
|
||||||
20119782 | 553,5452 Ft - 608,8997 Ft | 178 Raktáron |
1.043 in
26.5 mm
|
Krómozott
|
Cinköntvény
|
5 mm dupla bites kulcs
|
|||||
Gyártás alatt |
0.965 in
24.5 mm
|
Fekete porszórt
|
Cinköntvény
|
Hornyolt kulcs
|
|||||||
905,0574 Ft - 2.422,409 Ft | Gyártás alatt |
0.728 in
18.5 mm
|
Fekete porszórt
|
Cinköntvény
|
8 mm háromszög kulcs
|
||||||
20055707 | 553,5452 Ft - 608,8997 Ft | 148 Raktáron |
0.965 in
24.5 mm
|
Krómozott
|
Cinkötvözet
|
5 mm dupla bites kulcs
|
|||||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz