Masking Weld Nuts are designed to cover and protect threaded and unthreaded weld nuts. It has a pull-tab and teeth that hold the thread. Can endure temperatures as high as +250C.
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Essentra cikkszám | Ártartomány | Elérhetőség | FÁ | h | Menet méret | Szín | d2 | d1 | D | Megveszem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43,0279 Ft - 43,0279 Ft | 1150 Raktáron |
0.157 in
4.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
M6
|
Fekete
|
0.217 in
5.5 mm
|
|
|
||
51,1589 Ft - 51,1589 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.969 in
50.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
M8
|
Sárga
|
0.307 in
7.8 mm
|
|
|
||
103,1607 Ft - 103,1607 Ft | 350 Raktáron |
0.197 in
5.0 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
M12
|
Piros
|
0.469 in
11.9 mm
|
|
|
||
66,928 Ft - 66,928 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.197 in
5.0 mm
|
0.264 in
6.7 mm
|
M10
|
Kék
|
0.39 in
9.9 mm
|
|
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.