Menü Keresés

Galléros dugó 5.5 mm 5.0 mm Szilikon Fekete

This black diameter Weld Nuts masks unthreaded or threaded through holes. The Silicone material can withstand temperatures up to 250 °C .
Essentra cikkszám:

10359679

Gyártói cikkszám:

19-0000-1

2150 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 + 43,0279 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

43.028 Ft

1000 x 43,0279 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Kompatibilis menetméretek (mind) M6
Anyag Szilikon
Szín Fekete
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot