Menü Keresés

Galléros dugó 11.9 mm 8.5 mm Szilikon Piros

This red diameter Weld Nuts masks unthreaded or threaded through holes. The Silicone material can withstand temperatures up to 250 °C .
Essentra cikkszám:

10359709

Gyártói cikkszám:

19-0000-4

350 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 + 103,1607 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

51.580 Ft

500 x 103,1607 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Kompatibilis menetméretek (mind) M12
Anyag Szilikon
Szín Piros
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot