Menü Keresés

Húzófogantyú 200.0 mm M8 Alumínium Natúr

Essentra cikkszám:

10193778

Gyártói cikkszám:

1220505

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 11 11.208,7694 Ft
12 + 9.844,2967 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

11.209 Ft

1 x 11.208,7694 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M8
Befejezés Anodizált
Rögzítés típusa Back Mount
Vámtarifaszám 7318190090
Fogantyú anyaga Alumínium
Fogantyú kialakítása Kerek rúd

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot